Punzoni da taglio (+0,003) / carburo solido

Punzoni da taglio (+0,003) / carburo solido

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
VZFCD-[40-70/10]-P[2-16/0.001]-W[2-16/0.001]-F[0-90/90]
VZFCD-LC[20-69.9/0.1]-P[2-16/0.001]-W[2-16/0.001]-F[0-90/90]
VZFCD-LCX[30-69.9/0.1]-P[2-16/0.001]-W[2-16/0.001]-F[0-90/90]
VZKCD-[40-70/10]-P[2-20/0.001]-W[2-20/0.001]-T[2-70/0.1]-K[0-90/90]
VZKCD-LC[20-69.9/0.1]-P[2-20/0.001]-W[2-20/0.001]-T[2-70/0.1]-K[0-90/90]
VZKCD-LCX[30-69.9/0.1]-P[2-20/0.001]-W[2-20/0.001]-T[2-70/0.1]-K[0-90/90]
VZMCD-[40-70/10]-P[12-20/0.001]-W[12-20/0.001]
VZMCD-LC[20-69.9/0.1]-P[12-20/0.001]-W[12-20/0.001]
VZMCD-LCX[30-69.9/0.1]-P[12-20/0.001]-W[12-20/0.001]
VZPCD-[40-70/10]-P[2-20/0.001]-W[2-20/0.001]
VZPCD-LC[30-69.9/0.1]-P[2-20/0.001]-W[2-20/0.001]
VZPCD-LCX[30-69.9/0.1]-P[2-20/0.001]-W[2-20/0.001]
VZWCD-[40-70/10]-P[2-16/0.001]-W[2-16/0.001]-WF[0-90/90]
VZWCD-LC[20-69.9/0.1]-P[2-16/0.001]-W[2-16/0.001]-WF[0-90/90]
VZWCD-LCX[30-69.9/0.1]-P[2-16/0.001]-W[2-16/0.001]-WF[0-90/90]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTip shape Punch shank (mounting part) shape F (Flange position designation)
(°)
K (Key groove position designation)
(°)
L (L dimension)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
LCX (Full length change with no change to tip length B)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
R (Tip corner R)
(mm)
T (Key groove position)
(mm)
W (Tip dimension)
(mm)
WF (Flange position designation)
(°)
1 Preventivo 10DSingle-flanged0 ~ 90-40 ~ 70--2 ~ 16--2 ~ 16-
1 Preventivo 10DSingle-flanged0 ~ 90--20 ~ 69.9-2 ~ 16--2 ~ 16-
1 Preventivo 10DSingle-flanged0 ~ 90---30 ~ 69.92 ~ 16--2 ~ 16-
1 Preventivo 10DWith key groove-0 ~ 9040 ~ 70--2 ~ 20-2 ~ 702 ~ 20-
1 Preventivo 10DWith key groove-0 ~ 90-20 ~ 69.9-2 ~ 20-2 ~ 702 ~ 20-
1 Preventivo 10DWith key groove-0 ~ 90--30 ~ 69.92 ~ 20-2 ~ 702 ~ 20-
1 Preventivo 10DTapped--40 ~ 70--12 ~ 20--12 ~ 20-
1 Preventivo 10DTapped---20 ~ 69.9-12 ~ 20--12 ~ 20-
1 Preventivo 10DTapped----30 ~ 69.912 ~ 20--12 ~ 20-
1 Preventivo 10DStandard--40 ~ 70--2 ~ 20--2 ~ 20-
1 Preventivo 10DStandard---30 ~ 69.9-2 ~ 20--2 ~ 20-
1 Preventivo 10DStandard----30 ~ 69.92 ~ 20--2 ~ 20-
1 Preventivo 10DDouble-flanged--40 ~ 70--2 ~ 16--2 ~ 160 ~ 90
1 Preventivo 10DDouble-flanged---20 ~ 69.9-2 ~ 16--2 ~ 160 ~ 90
1 Preventivo 10DDouble-flanged----30 ~ 69.92 ~ 16--2 ~ 160 ~ 90

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Punches/Button dies Block punches With/without air hole W/O Material Carbide V30 (HIP)
With/without lapping finish W/O

Supporto tecnico