Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tip shape | Shank (mounting part) shape | L (L dimension) (mm) | F (Flange position designation) (°) | K (Key groove position designation) (°) | LC (Full length alteration) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | R (Tip corner R) (mm) | T (Key groove position) (mm) | W (Tip dimension) (mm) | WF (Flange position designation) (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | D | Single-flanged | 40 ~ 70 | 0 ~ 90 | - | - | 2 ~ 16 | - | - | 2 ~ 16 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | D | Single-flanged | - | 0 ~ 90 | - | 20 ~ 69.9 | 2 ~ 16 | - | - | 2 ~ 16 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | D | With key groove | 40 ~ 70 | - | 0 ~ 90 | - | 2 ~ 20 | - | 2 ~ 65 | 2 ~ 20 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | D | With key groove | - | - | 0 ~ 90 | 20 ~ 69.9 | 2 ~ 20 | - | 2 ~ 65 | 2 ~ 20 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | D | Standard | 40 ~ 70 | - | - | - | 2 ~ 20 | - | - | 2 ~ 20 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | D | Standard | - | - | - | 20 ~ 69.9 | 2 ~ 20 | - | - | 2 ~ 20 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | D | Double-flanged | 40 ~ 70 | - | - | - | 2 ~ 16 | - | - | 2 ~ 16 | 0 ~ 90 | ||
1 | Preventivo | 10 | D | Double-flanged | - | - | - | 20 ~ 69.9 | 2 ~ 16 | - | - | 2 ~ 16 | 0 ~ 90 |
Loading...
Type | Straight | With/without air hole | W/O | Material | Carbide V30 (HIP) |
---|
Configura
Proprietà di base
Shank (mounting part) shape
L (L dimension)(mm)
F (Flange position designation)(°)
K (Key groove position designation)(°)
LC (Full length alteration)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
R (Tip corner R)(mm)
T (Key groove position)(mm)
W (Tip dimension)(mm)
WF (Flange position designation)(°)
Tipo
Tip shape
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali