Componenti della guida a colonne di sfere (PKHS80-90)

Componenti della guida a colonne di sfere PKHS80-90

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PKHS80-90

Marca: MISUMI

Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo

Tempi di consegna: Preventivo


Dati Tecnici:

Type: For pad/die guide

Parts type: Ball cage

D (Post diameter): 80 mm

L (Post full length): - mm

B (Guide bushing full length): - mm


  • BALL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PKHS80-90

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PKHS80-90
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSType Parts type D (Post diameter)
(mm)
L (Post full length)
(mm)
B (Guide bushing full length)
(mm)
C (Ball slider full length)
(mm)
ℓ (Fixed stopper length)
(mm)
With/without urethane FL (Free length)
(mm)
1 Preventivo 10For pad/die guideBall cage80--90---

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Componenti della guida a colonne di sfere, il codice articolo è il seguente: PKHS80-90.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PKHS80-90.

Tipologia prodotto

Codice componente
PKHB50-120
PKHB60-100
PKHB60-130
PKHT38-20
PKHT38-30
PKHT50-20
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSType Parts type D (Post diameter)
(mm)
L (Post full length)
(mm)
B (Guide bushing full length)
(mm)
C (Ball slider full length)
(mm)
ℓ (Fixed stopper length)
(mm)
With/without urethane FL (Free length)
(mm)
1 Preventivo 10For pad/die guideGuide bushings50-120--W/O-
1 Preventivo 10For pad/die guideGuide bushings60-100--W/O-
1 Preventivo 10For pad/die guideGuide bushings60-130--W/O-
1 Preventivo 10For padsFixed stopper38---20--
1 Preventivo 10For padsFixed stopper38---30--
1 Preventivo 10For padsFixed stopper50---20--

Supporto tecnico