Codice articolo del costruttore: KWN50-26-10
Marca: MISUMI
Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo
Tempi di consegna: Preventivo
D (Outer diameter): 50 mm
A (Inner diameter): 26 mm
T (Thickness): 10 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KWN50-26-10
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
KWN50-26-10 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D (Outer diameter) (mm) | A (Inner diameter) (mm) | T (Thickness) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 50 | 26 | 10 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Rondelle per il montaggio degli utensili, il codice articolo è il seguente: KWN50-26-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KWN50-26-10.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D (Outer diameter)(mm)
A (Inner diameter)(mm)
T (Thickness)(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KWN50-22-10 |
KWN50-22-15 |
KWN50-26-15 |
KWN60-22-10 |
KWN60-22-15 |
KWN60-26-10 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | D (Outer diameter) (mm) | A (Inner diameter) (mm) | T (Thickness) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 50 | 22 | 10 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 50 | 22 | 15 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 50 | 26 | 15 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 60 | 22 | 10 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 60 | 22 | 15 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 60 | 26 | 10 |