Blocchi scorrevoli / ghisa grigia / lubrificante solido / configurabile (CSBL40-250-40)

Blocchi scorrevoli / ghisa grigia / lubrificante solido / configurabile CSBL40-250-40

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: CSBL40-250-40

Marca: MISUMI

Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo

Tempi di consegna: Preventivo


Dati Tecnici:

W (width): 40 mm

L (length): 250 mm

T (thickness): 40 mm


  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CSBL40-250-40

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CSBL40-250-40
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSW (width)
(mm)
L (length)
(mm)
T (thickness)
(mm)
1 Preventivo 104025040

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Blocchi scorrevoli / ghisa grigia / lubrificante solido / configurabile, il codice articolo è il seguente: CSBL40-250-40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSBL40-250-40.

Tipologia prodotto

Codice componente
CSBL40-200-30
CSBL40-200-40
CSBL40-250-30
CSBL50-150-45
CSBL50-150-55
CSBL50-150-60
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSW (width)
(mm)
L (length)
(mm)
T (thickness)
(mm)
1 Preventivo 104020030
1 Preventivo 104020040
1 Preventivo 104025030
1 Preventivo 105015045
1 Preventivo 105015055
1 Preventivo 105015060

Supporto tecnico