Codice articolo del costruttore: SGA10-20
Marca: MISUMI
Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo
Tempi di consegna: Preventivo
D (Outer diameter): 10 mm
L (Guide length): 20 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SGA10-20
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SGA10-20 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D (Outer diameter) (mm) | L (Guide length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10 | 20 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Bulloni di guida per molle di pressione, il codice articolo è il seguente: SGA10-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SGA10-20.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D (Outer diameter)(mm)
L (Guide length)(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SGA10-25 |
SGA10-30 |
SGA10-35 |
SGA10-40 |
SGA10-45 |
SGA10-50 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | D (Outer diameter) (mm) | L (Guide length) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10 | 25 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10 | 30 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10 | 35 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10 | 40 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10 | 45 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10 | 50 |