Codice articolo del costruttore: PLA40-200
Marca: MISUMI
Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo
Tempi di consegna: Preventivo
D (Outer diameter): 40 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PLA40-200
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
PLA40-200 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D (Outer diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 40 |
Loading...
Urethane type | High-deflection type urethane foams | Shape | Pillar shape | Hole/counterbore | Hole |
---|---|---|---|---|---|
L Dimension (L)(mm) | 200 |
Si trova sulla pagina di Molle in elastomero / cilindriche / poliuretano espanso / PLA, il codice articolo è il seguente: PLA40-200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PLA40-200.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D (Outer diameter)(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PLA100-200 |
PLA120-200 |
PLA30-200 |
PLA50-200 |
PLA60-200 |
PLA80-200 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | D (Outer diameter) (mm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 120 | ||
1 | Preventivo | 10 | 30 | ||
1 | Preventivo | 10 | 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 60 | ||
1 | Preventivo | 10 | 80 |