Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
DKP200-F[95-150/5] |
DKP250-F[145-200/5] |
DKP300-F[195-250/5] |
DKPL200-F[120-150/5] |
DKPL250-F[170-200/5] |
DKPL300-F[220-250/5] |
DKPL350-F[270-300/5] |
DKPL400-F[320-350/5] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Hole specifications | L (L dimension) (mm) | F (Hole pitch) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | Round holes on both sides | 200 | 95 ~ 150 | ||
1 | Preventivo | 10 | Round holes on both sides | 250 | 145 ~ 200 | ||
1 | Preventivo | 10 | Round holes on both sides | 300 | 195 ~ 250 | ||
1 | Preventivo | 10 | Slotted hole on one side | 200 | 120 ~ 150 | ||
1 | Preventivo | 10 | Slotted hole on one side | 250 | 170 ~ 200 | ||
1 | Preventivo | 10 | Slotted hole on one side | 300 | 220 ~ 250 | ||
1 | Preventivo | 10 | Slotted hole on one side | 350 | 270 ~ 300 | ||
1 | Preventivo | 10 | Slotted hole on one side | 400 | 320 ~ 350 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Hole specifications
L (L dimension)(mm)
F (Hole pitch)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali