Tamponi a innesto / ovale su un lato / acciaio per utensili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BGOEH10-P[4.01-8/0.01]-W[4-7.99/0.01]-S[3-7.9/0.1]
BGOEH13-P[6.01-10/0.01]-W[6-9.99/0.01]-S[3-9.9/0.1]
BGOEH16-P[8.01-13/0.01]-W[8-12.99/0.01]-S[5-12.9/0.1]
BGOEH21-P[10.01-17/0.01]-W[10-16.99/0.01]-S[9-16.9/0.1]
BGOEH26-P[16.01-21/0.01]-W[16-20.99/0.01]-S[9-20.9/0.1]
BGOEH32-P[20.01-28/0.01]-W[20-27.99/0.01]-S[9-27.9/0.1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSH (Width across flats)
(mm)
P (Gauge dimension)
(mm)
S (Gauge dimension)
(mm)
W (Gauge dimension)
(mm)
1 Preventivo 10104.01 ~ 83 ~ 7.94 ~ 7.99
1 Preventivo 10136.01 ~ 103 ~ 9.96 ~ 9.99
1 Preventivo 10168.01 ~ 135 ~ 12.98 ~ 12.99
1 Preventivo 102110.01 ~ 179 ~ 16.910 ~ 16.99
1 Preventivo 102616.01 ~ 219 ~ 20.916 ~ 20.99
1 Preventivo 103220.01 ~ 289 ~ 27.920 ~ 27.99

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Quench With

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico