Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tip shape | Material | Shank diameter D tolerance | B (Tip length) | D (Shank diameter) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | LCT (Head thickness tolerance change + Total length alteration) (mm) | LMT (Head thickness tolerance change + Total length alteration) (mm) | PC (Tip dimension alteration) (mm) | R (Tip corner R) (mm) | W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 3 | 1 ~ 2.95 | 30 ~ 40 | - | - | - | - | - | 1 ~ 2.95 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 3 | 1 ~ 2.95 | - | 17 ~ 39.9 | - | - | - | - | 1 ~ 2.95 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 3 | 1 ~ 2.95 | - | - | 17 ~ 39.9 | - | - | - | 1 ~ 2.95 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 3 | 1 ~ 2.95 | - | - | - | 17 ~ 39.9 | - | - | 1 ~ 2.95 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 4 | 1.2 ~ 3.95 | 30 ~ 40 | - | - | - | - | - | 1.2 ~ 3.95 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 4 | 1.2 ~ 3.95 | - | 17 ~ 39.9 | - | - | - | - | 1.2 ~ 3.95 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 4 | 1.2 ~ 3.95 | - | - | 17 ~ 39.9 | - | - | - | 1.2 ~ 3.95 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 4 | 1.2 ~ 3.95 | - | - | - | 17 ~ 39.9 | - | - | 1.2 ~ 3.95 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 5 | 1.2 ~ 4.95 | 30 ~ 40 | - | - | - | - | - | 1.2 ~ 4.95 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 5 | 1.2 ~ 4.95 | - | 17 ~ 39.9 | - | - | - | - | 1.2 ~ 4.95 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 5 | 1.2 ~ 4.95 | - | - | 17 ~ 39.9 | - | - | - | 1.2 ~ 4.95 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 5 | 1.2 ~ 4.95 | - | - | - | 17 ~ 39.9 | - | - | 1.2 ~ 4.95 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 6 | 1.5 ~ 5.95 | 30 ~ 40 | - | - | - | - | - | 1.5 ~ 5.95 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 6 | 1.5 ~ 5.95 | - | 17 ~ 39.9 | - | - | - | - | 1.5 ~ 5.95 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 6 | 1.5 ~ 5.95 | - | - | 17 ~ 39.9 | - | - | - | 1.5 ~ 5.95 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 6 | 1.5 ~ 5.95 | - | - | - | 17 ~ 39.9 | - | - | 1.5 ~ 5.95 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 8 | 2 ~ 7.95 | 30 ~ 40 | - | - | - | - | - | 2 ~ 7.95 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 8 | 2 ~ 7.95 | - | 17 ~ 39.9 | - | - | - | - | 2 ~ 7.95 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 8 | 2 ~ 7.95 | - | - | 17 ~ 39.9 | - | - | - | 2 ~ 7.95 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 8 | 2 ~ 7.95 | - | - | - | 17 ~ 39.9 | - | - | 2 ~ 7.95 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 10 | 2.5 ~ 9.95 | 30 ~ 40 | - | - | - | - | - | 2.5 ~ 9.95 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 10 | 2.5 ~ 9.95 | - | 17 ~ 39.9 | - | - | - | - | 2.5 ~ 9.95 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 10 | 2.5 ~ 9.95 | - | - | 17 ~ 39.9 | - | - | - | 2.5 ~ 9.95 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 10 | 2.5 ~ 9.95 | - | - | - | 17 ~ 39.9 | - | - | 2.5 ~ 9.95 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | S | 3 | 1 ~ 2.95 | 25 ~ 40 | - | - | - | - | - | 1 ~ 2.95 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | S | 3 | 1 ~ 2.95 | - | 17 ~ 39.9 | - | - | - | - | 1 ~ 2.95 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | S | 3 | 1 ~ 2.95 | - | - | 17 ~ 39.9 | - | - | - | 1 ~ 2.95 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | S | 3 | 1 ~ 2.95 | - | - | - | 17 ~ 39.9 | - | - | 1 ~ 2.95 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | S | 4 | 1.2 ~ 3.95 | 25 ~ 40 | - | - | - | - | - | 1.2 ~ 3.95 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | S | 4 | 1.2 ~ 3.95 | - | 17 ~ 39.9 | - | - | - | - | 1.2 ~ 3.95 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | S | 4 | 1.2 ~ 3.95 | - | - | 17 ~ 39.9 | - | - | - | 1.2 ~ 3.95 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | S | 4 | 1.2 ~ 3.95 | - | - | - | 17 ~ 39.9 | - | - | 1.2 ~ 3.95 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | S | 5 | 1.2 ~ 4.95 | 25 ~ 40 | - | - | - | - | - | 1.2 ~ 4.95 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | S | 5 | 1.2 ~ 4.95 | - | 17 ~ 39.9 | - | - | - | - | 1.2 ~ 4.95 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | S | 5 | 1.2 ~ 4.95 | - | - | 17 ~ 39.9 | - | - | - | 1.2 ~ 4.95 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | S | 5 | 1.2 ~ 4.95 | - | - | - | 17 ~ 39.9 | - | - | 1.2 ~ 4.95 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | S | 6 | 1.5 ~ 5.95 | 25 ~ 40 | - | - | - | - | - | 1.5 ~ 5.95 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | S | 6 | 1.5 ~ 5.95 | - | 17 ~ 39.9 | - | - | - | - | 1.5 ~ 5.95 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | S | 6 | 1.5 ~ 5.95 | - | - | 17 ~ 39.9 | - | - | - | 1.5 ~ 5.95 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | S | 6 | 1.5 ~ 5.95 | - | - | - | 17 ~ 39.9 | - | - | 1.5 ~ 5.95 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | S | 8 | 2 ~ 7.95 | 25 ~ 40 | - | - | - | - | - | 2 ~ 7.95 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | S | 8 | 2 ~ 7.95 | - | 17 ~ 39.9 | - | - | - | - | 2 ~ 7.95 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | S | 8 | 2 ~ 7.95 | - | - | 17 ~ 39.9 | - | - | - | 2 ~ 7.95 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | S | 8 | 2 ~ 7.95 | - | - | - | 17 ~ 39.9 | - | - | 2 ~ 7.95 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | S | 10 | 2.5 ~ 9.95 | 25 ~ 40 | - | - | - | - | - | 2.5 ~ 9.95 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | S | 10 | 2.5 ~ 9.95 | - | 17 ~ 39.9 | - | - | - | - | 2.5 ~ 9.95 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | S | 10 | 2.5 ~ 9.95 | - | - | 17 ~ 39.9 | - | - | - | 2.5 ~ 9.95 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | S | 10 | 2.5 ~ 9.95 | - | - | - | 17 ~ 39.9 | - | - | 2.5 ~ 9.95 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | L | 3 | 1 ~ 2.95 | 30 ~ 40 | - | - | - | - | - | 1 ~ 2.95 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | L | 3 | 1 ~ 2.95 | - | 17 ~ 39.9 | - | - | - | - | 1 ~ 2.95 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | L | 3 | 1 ~ 2.95 | - | - | 17 ~ 39.9 | - | - | - | 1 ~ 2.95 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | L | 3 | 1 ~ 2.95 | - | - | - | 17 ~ 39.9 | - | - | 1 ~ 2.95 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | L | 4 | 1.2 ~ 3.95 | 30 ~ 40 | - | - | - | - | - | 1.2 ~ 3.95 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | L | 4 | 1.2 ~ 3.95 | - | 17 ~ 39.9 | - | - | - | - | 1.2 ~ 3.95 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | L | 4 | 1.2 ~ 3.95 | - | - | 17 ~ 39.9 | - | - | - | 1.2 ~ 3.95 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | L | 4 | 1.2 ~ 3.95 | - | - | - | 17 ~ 39.9 | - | - | 1.2 ~ 3.95 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | L | 5 | 1.2 ~ 4.95 | 30 ~ 40 | - | - | - | - | - | 1.2 ~ 4.95 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | L | 5 | 1.2 ~ 4.95 | - | 17 ~ 39.9 | - | - | - | - | 1.2 ~ 4.95 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | L | 5 | 1.2 ~ 4.95 | - | - | 17 ~ 39.9 | - | - | - | 1.2 ~ 4.95 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | L | 5 | 1.2 ~ 4.95 | - | - | - | 17 ~ 39.9 | - | - | 1.2 ~ 4.95 |
Loading...
Heavy-load punches | No | Shank type | Single-stepped | Jector | None |
---|---|---|---|---|---|
Surface treatment | HW coating | Shank (mounting part) shape | Standard | T (Head thickness/plate thickness)(mm) | 3 |
Configura
Proprietà di base
Material
Shank diameter D tolerance
B (Tip length)
D (Shank diameter)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
LCT (Head thickness tolerance change + Total length alteration)(mm)
LMT (Head thickness tolerance change + Total length alteration)(mm)
PC (Tip dimension alteration)(mm)
R (Tip corner R)(mm)
W
Tipo
Tip shape
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali