Unità di piegatura / pre-piegatura (MCHU90-R)

Unità di piegatura / pre-piegatura MCHU90-R

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: MCHU90-R

Marca: MISUMI

Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo

Tempi di consegna: Preventivo


Dati Tecnici:

H: 90 mm

R Type / L Type: R TYPE


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MCHU90-R

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MCHU90-R
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
H
(mm)
R Type / L Type
1 Preventivo 90R TYPE

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Devices Type LINK Classification CORNER・DOUBLE-HIT PREVENTION TYPE Brand MISUMI

Si trova sulla pagina di Unità di piegatura / pre-piegatura, il codice articolo è il seguente: MCHU90-R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MCHU90-R.

Tipologia prodotto

Codice componente
MCHU105-L
MCHU105-R
MCHU110-L
MCHU110-R
MCHU95-L
MCHU95-R
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
H
(mm)
R Type / L Type
1 Preventivo 105L TYPE
1 Preventivo 105R TYPE
1 Preventivo 110L TYPE
1 Preventivo 110R TYPE
1 Preventivo 95L TYPE
1 Preventivo 95R TYPE

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico