Codice articolo del costruttore: MHDA15-R
Marca: MISUMI
Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo
Tempi di consegna: Preventivo
L (Work Surface Length): 15 mm
R Type / L Type: R TYPE
W (Width): 112.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MHDA15-R
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MHDA15-R |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | L (Work Surface Length) (mm) | R Type / L Type | W (Width) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 15 | R TYPE | 112.5 |
Loading...
Devices Type | DRIVERS | Brand | MISUMI |
---|
Si trova sulla pagina di Sblocco per unità di ripiegamento / MPHWU45, MPHWU55, MSHU, MPHU45, MPHU55, il codice articolo è il seguente: MHDA15-R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MHDA15-R.
Configura
Proprietà di base
Tipo
L (Work Surface Length)(mm)
R Type / L Type
W (Width)(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MHDA10-L |
MHDA10-R |
MHDA15-L |
MHDA20-L |
MHDA20-R |
MHDA25-L |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | L (Work Surface Length) (mm) | R Type / L Type | W (Width) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | L TYPE | 112.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | R TYPE | 112.5 | ||
1 | Preventivo | 15 | L TYPE | 112.5 | ||
1 | Preventivo | 20 | L TYPE | 112.5 | ||
1 | Preventivo | 20 | R TYPE | 112.5 | ||
1 | Preventivo | 25 | L TYPE | 112.5 |