Rilascio per unità di ripiegamento / MCHU (MHDB20-R)

Rilascio per unità di ripiegamento / MCHU MHDB20-R

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: MHDB20-R

Marca: MISUMI

Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo

Tempi di consegna: Preventivo


Dati Tecnici:

L (Work Surface Length): 20 mm

R Type / L Type: R TYPE


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MHDB20-R

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MHDB20-R
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L (Work Surface Length)
(mm)
R Type / L Type
1 Preventivo 20R TYPE

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Devices Type DRIVERS Brand MISUMI W (Width)(mm) 112.5

Si trova sulla pagina di Rilascio per unità di ripiegamento / MCHU, il codice articolo è il seguente: MHDB20-R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MHDB20-R.

Tipologia prodotto

Codice componente
MHDB10-R
MHDB15-L
MHDB15-R
MHDB20-L
MHDB25-L
MHDB25-R
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
L (Work Surface Length)
(mm)
R Type / L Type
1 Preventivo 10R TYPE
1 Preventivo 15L TYPE
1 Preventivo 15R TYPE
1 Preventivo 20L TYPE
1 Preventivo 25L TYPE
1 Preventivo 25R TYPE

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico