Codice articolo del costruttore: MHDFCDA10-L
Marca: MISUMI
Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo
Tempi di consegna: Preventivo
L (Work Surface Length): 10 mm
R Type / L Type: L TYPE
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MHDFCDA10-L
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MHDFCDA10-L |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | L (Work Surface Length) (mm) | R Type / L Type | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | L TYPE |
Loading...
Devices Type | DRIVERS | Brand | MISUMI | W (Width)(mm) | 142 |
---|
Si trova sulla pagina di Rilascio per unità di piegatura a battuta / MSHU, MPHU45, MPHU55, il codice articolo è il seguente: MHDFCDA10-L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MHDFCDA10-L.
Configura
Proprietà di base
Tipo
L (Work Surface Length)(mm)
R Type / L Type
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MHDFCDA10-R |
MHDFCDA15-L |
MHDFCDA15-R |
MHDFCDA20-L |
MHDFCDA20-R |
MHDFCDA25-L |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | L (Work Surface Length) (mm) | R Type / L Type |
---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | R TYPE | ||
1 | Preventivo | 15 | L TYPE | ||
1 | Preventivo | 15 | R TYPE | ||
1 | Preventivo | 20 | L TYPE | ||
1 | Preventivo | 20 | R TYPE | ||
1 | Preventivo | 25 | L TYPE |