Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: LSHS5.1-LL-90
Marca: MISUMI
Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo
Tempi di consegna: Preventivo
Marchi: MISUMI
Forma del giunto: Tipo L su entrambe le estremità
Lunghezza: 90 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LSHS5.1-LL-90
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
LSHS5.1-LL-90 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Marchi | Forma del giunto | Lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | MISUMI | Tipo L su entrambe le estremità | 90 |
Loading...
Applicazione | Tubo flessibile | Tipo | Tipo fisso manuale |
---|
Si trova sulla pagina di Componenti per tubazioni -Tubo flessibile- Tipo a fissaggio manuale, il codice articolo è il seguente: LSHS5.1-LL-90.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LSHS5.1-LL-90.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Marchi
Forma del giunto
Lunghezza(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LSHS5.1-LL-1100 |
LSHS5.1-LL-120 |
LSHS5.1-LL-130 |
LSHS5.1-SL-100 |
LSHS5.1-SL-1000 |
LSHS5.1-SL-1030 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Marchi | Forma del giunto | Lunghezza (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | MISUMI | Tipo L su entrambe le estremità | 1100 | ||
1 | Preventivo | 10 | MISUMI | Tipo L su entrambe le estremità | 120 | ||
1 | Preventivo | 10 | MISUMI | Tipo L su entrambe le estremità | 130 | ||
1 | Preventivo | 10 | MISUMI | Tipo L a un'estremità | 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | MISUMI | Tipo L a un'estremità | 1000 | ||
1 | Preventivo | 10 | MISUMI | Tipo L a un'estremità | 1030 |