Piastre distanziatrici per i cunei di troppopieno (SPCSP75-130-0.1)

Piastre distanziatrici per i cunei di troppopieno SPCSP75-130-0.1

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SPCSP75-130-0.1

Marca: MISUMI

Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo

Tempi di consegna: Preventivo


Dati Tecnici:

W (width): 75 mm

L (length): 130 mm

T (thickness): 0.1 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SPCSP75-130-0.1

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SPCSP75-130-0.1
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSW (width)
(mm)
L (length)
(mm)
T (thickness)
(mm)
1 Preventivo 10751300.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material S45C Tilt angle(°) 30 Oil groove No

Si trova sulla pagina di Piastre distanziatrici per i cunei di troppopieno, il codice articolo è il seguente: SPCSP75-130-0.1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SPCSP75-130-0.1.

Tipologia prodotto

Codice componente
SPCSP100-150-0.05
SPCSP100-150-0.1
SPCSP125-130-0.05
SPCSP125-130-0.1
SPCSP75-150-0.05
SPCSP75-150-0.1
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSW (width)
(mm)
L (length)
(mm)
T (thickness)
(mm)
1 Preventivo 101001500.05
1 Preventivo 101001500.1
1 Preventivo 101251300.05
1 Preventivo 101251300.1
1 Preventivo 10751500.05
1 Preventivo 10751500.1

Supporto tecnico