Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: BM-32
Marca: MISUMI
Prezzo: 15.74 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Set/single item: Only plates
Outer diameter (D): 32 mm
Stroke (S): - mm
L Dimension (L): - mm
Initial load: - N
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BM-32
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
BM-32 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Set/single item | Outer diameter (D) (mm) | Stroke (S) (mm) | L Dimension (L) (mm) | Initial load (N) | Maximum load (N) | Plate Type | Gas Venting With Hose Linkage | Mounting position (Flange shape) | Body Type | Brand | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Only plates | 32 | - | - | - | - | BM(for GSN) | - | Bottom face clamping (Square) | - | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di Molle a gas / GSN, il codice articolo è il seguente: BM-32.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BM-32.
Configura
Proprietà di base
Stroke (S)(mm)
L Dimension (L)(mm)
Initial load(N)
Maximum load(N)
Gas Venting With Hose Linkage
Body Type
Brand
Tipo
Set/single item
Outer diameter (D)(mm)
Plate Type
Mounting position (Flange shape)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BM-38 |
BM-50 |
GSN25-10 |
GSN25-15 |
GSN25-20 |
GSN25-25 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Set/single item | Outer diameter (D) (mm) | Stroke (S) (mm) | L Dimension (L) (mm) | Initial load (N) | Maximum load (N) | Plate Type | Gas Venting With Hose Linkage | Mounting position (Flange shape) | Body Type | Brand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Only plates | 38 | - | - | - | - | BM(for GSN) | - | Bottom face clamping (Square) | - | - | |
19.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Only plates | 50 | - | - | - | - | BM(for GSN) | - | Bottom face clamping (Square) | - | - | |
141.08 € | 1 | 6 giorni | - | Body only | 25 | 10 | 50 | 3000 | 4780 | - | No | - | GSN | MISUMI | ||
99.04 € | 1 | 6 giorni | - | Body only | 25 | 15 | 60 | 3000 | 4980 | - | No | - | GSN | MISUMI | ||
146.79 € | 1 | 6 giorni | - | Body only | 25 | 20 | 70 | 3000 | 5090 | - | No | - | GSN | MISUMI | ||
148.42 € | 1 | 6 giorni | - | Body only | 25 | 25 | 80 | 3000 | 5170 | - | No | - | GSN | MISUMI |