Codice articolo del costruttore: NW-SPAL-C16-[60-150/10]-P[10-15.99/0.01]
Marca: MISUMI
Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo
Tempi di consegna: Preventivo
Tip shape: A
B (Tip length): L
D (Shank diameter): 16 mm
L (L dimension): 60 ~ 150 mm
LC: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NW-SPAL-C16-[60-150/10]-P[10-15.99/0.01]
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
NW-SPAL-C16-[60-150/10]-P[10-15.99/0.01] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tip shape | B (Tip length) | D (Shank diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC | P | PC | R | W | WC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | A | L | 16 | 60 ~ 150 | - | 10 ~ 15.99 | - | - | - | - |
Loading...
Heavy-load punches | No | Shank type | Single-stepped | Jector | None |
---|---|---|---|---|---|
Material | SKD11 Equivalent | Surface treatment | DLC foundation WPC | Shank (mounting part) shape | With locating dowel hole |
Shank diameter D tolerance | m5 | T (Head thickness/plate thickness)(mm) | 5 |
Configura
Proprietà di base
Tip shape
B (Tip length)
D (Shank diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC
P
PC
R
W
WC
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali