Punzoni da taglio / testa cilindrica / perno a strappo / foro per perno / a gradini / DLC (N-SJAS-C13-LC[34-119.9/0.1]-PC[5-6/0.01])

Punzoni da taglio / testa cilindrica / perno a strappo / foro per perno / a gradini / DLC

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: N-SJAS-C13-LC[34-119.9/0.1]-PC[5-6/0.01]

Marca: MISUMI

Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo

Tempi di consegna: Preventivo


Dati Tecnici:

Jector: Standard type

Tip shape: A

B (Tip length): S

D (Shank diameter): 13 mm

L (L dimension): - mm


  • FLANGE
  • SKD11
  • DLC
  • PUNCH&RETAINER SET

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

N-SJAS-C13-LC[34-119.9/0.1]-PC[5-6/0.01]

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
N-SJAS-C13-LC[34-119.9/0.1]-PC[5-6/0.01]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSJector Tip shape B (Tip length) D (Shank diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC P PC R W WC
1 Preventivo 10Standard typeAS13-34 ~ 119.9-5 ~ 6---

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Heavy-load punches No Shank type Single-stepped Material SKD11 Equivalent
Surface treatment Without DLC foundation Shank (mounting part) shape With locating dowel hole Shank diameter D tolerance m5
T (Head thickness/plate thickness)(mm) 5

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico