Codice articolo del costruttore: HUPTH5-LC[17-71.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-B[2-25/0.1]
Marca: MISUMI
Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo
Tempi di consegna: Preventivo
Tip shape: Sharp tip angle
Material: SKH51 Equivalent
D (Shank diameter): 5 mm
B (Tip length): 2 ~ 25 mm
L (L dimension): - mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HUPTH5-LC[17-71.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-B[2-25/0.1]
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HUPTH5-LC[17-71.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-B[2-25/0.1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tip shape | Material | D (Shank diameter) (mm) | B (Tip length) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | PC (Tip dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 5 | 2 ~ 25 | - | 17 ~ 71.9 | - | 1 ~ 1.99 |
Loading...
Shank type | Standard | Surface treatment | None | Mounting plate | Punch plate |
---|---|---|---|---|---|
Shank (mounting part) shape | Movable | Shank diameter D tolerance | g6 |
Configura
Proprietà di base
Tip shape
Material
D (Shank diameter)(mm)
B (Tip length)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
PC (Tip dimension alteration)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali