Spine di riscontro / testa cilindrica / a gradini / lunghezza di immersione selezionabile / HW (HW-HUPTHF4-LC[17-71.9/0.1]-PC[1-1.49/0.01]-B[2-25/0.1])

Spine di riscontro / testa cilindrica / a gradini / lunghezza di immersione selezionabile / HW

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: HW-HUPTHF4-LC[17-71.9/0.1]-PC[1-1.49/0.01]-B[2-25/0.1]

Marca: MISUMI

Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo

Tempi di consegna: Preventivo


Dati Tecnici:

Tip shape: Tip R & taper

Material: SKH51 Equivalent

D (Shank diameter): 4 mm

#3: -

B: 2 ~ 25


  • FLANGE
  • SKH51
  • POWDER HSS
  • HW

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HW-HUPTHF4-LC[17-71.9/0.1]-PC[1-1.49/0.01]-B[2-25/0.1]

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HW-HUPTHF4-LC[17-71.9/0.1]-PC[1-1.49/0.01]-B[2-25/0.1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTip shape Material D (Shank diameter)
(mm)
#3 B LC P PC
1 Preventivo 10Tip R & taperSKH51 Equivalent4-2 ~ 2517 ~ 71.9-1 ~ 1.49

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shank type Standard Surface treatment HW coating Mounting plate Stripper plate
Shank (mounting part) shape Movable Shank diameter D tolerance g6

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico