Spine di riscontro / testa cilindrica / a gradini / lunghezza di immersione selezionabile / lappatura (L-UPTHF3-[42,52,62,72]-P[1-2.5/0.001]-B[2-25/0.1])

Spine di riscontro / testa cilindrica / a gradini / lunghezza di immersione selezionabile / lappatura

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: L-UPTHF3-[42,52,62,72]-P[1-2.5/0.001]-B[2-25/0.1]

Marca: MISUMI

Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo

Tempi di consegna: Preventivo


Dati Tecnici:

Tip shape: Tip R

Material: SKD11 Equivalent

D (Shank diameter): 3 mm

B (Tip length): 2 ~ 25 mm

L (L dimension): 42 ~ 72 mm


  • FLANGE
  • SKH51
  • SKD11
  • POWDER HSS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

L-UPTHF3-[42,​52,​62,​72]-P[1-2.5/0.001]-B[2-25/0.1]

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
L-UPTHF3-[42,​52,​62,​72]-P[1-2.5/0.001]-B[2-25/0.1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTip shape Material D (Shank diameter)
(mm)
B (Tip length)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
PC (Tip dimension alteration)
(mm)
1 Preventivo 10Tip RSKD11 Equivalent32 ~ 2542 ~ 72-1 ~ 2.5-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shank type Standard Surface treatment Lapping Mounting plate Punch plate
Shank (mounting part) shape Movable Shank diameter D tolerance g6

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico