Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tip shape | Surface treatment | Tap specifications | Shank diameter D tolerance | B (Tip length/tip length) | D (Shank diameter) (mm) | A (Taper angle) (°) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | PC (Tip dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | TiCN | Standard tap | +0.005/0 | L | 5 | 10 ~ 30 | 52 ~ 62 | - | 2 ~ 4.99 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | TiCN | Standard tap | +0.005/0 | L | 5 | 10 ~ 30 | 52 ~ 62 | - | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | TiCN | Standard tap | +0.005/0 | L | 5 | 10 ~ 30 | - | 32 ~ 61.9 | 2 ~ 4.99 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | TiCN | Standard tap | +0.005/0 | L | 5 | 10 ~ 30 | - | 32 ~ 61.9 | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | TiCN | Standard tap | +0.005/0 | L | 6 | 10 ~ 30 | 52 ~ 62 | - | 2.5 ~ 5.99 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | TiCN | Standard tap | +0.005/0 | L | 6 | 10 ~ 30 | 52 ~ 62 | - | - | 1.25 ~ 2.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | TiCN | Standard tap | +0.005/0 | L | 6 | 10 ~ 30 | - | 32 ~ 61.9 | 2.5 ~ 5.99 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | TiCN | Standard tap | +0.005/0 | L | 6 | 10 ~ 30 | - | 32 ~ 61.9 | - | 1.25 ~ 2.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | TiCN | Standard tap | +0.005/0 | L | 8 | 10 ~ 30 | 52 ~ 82 | - | 3 ~ 7.99 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | TiCN | Standard tap | +0.005/0 | L | 8 | 10 ~ 30 | 52 ~ 82 | - | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | TiCN | Standard tap | +0.005/0 | L | 8 | 10 ~ 30 | - | 32 ~ 81.9 | 3 ~ 7.99 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | TiCN | Standard tap | +0.005/0 | L | 8 | 10 ~ 30 | - | 32 ~ 81.9 | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | TiCN | Standard tap | +0.005/0 | L | 10 | 10 ~ 30 | 52 ~ 82 | - | 3 ~ 9.99 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | TiCN | Standard tap | +0.005/0 | L | 10 | 10 ~ 30 | 52 ~ 82 | - | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | TiCN | Standard tap | +0.005/0 | L | 10 | 10 ~ 30 | - | 32 ~ 81.9 | 3 ~ 9.99 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | TiCN | Standard tap | +0.005/0 | L | 10 | 10 ~ 30 | - | 32 ~ 81.9 | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | TiCN | Standard tap | +0.005/0 | L | 13 | 10 ~ 30 | 52 ~ 82 | - | 6 ~ 12.99 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | TiCN | Standard tap | +0.005/0 | L | 13 | 10 ~ 30 | 52 ~ 82 | - | - | 3 ~ 5.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | TiCN | Standard tap | +0.005/0 | L | 13 | 10 ~ 30 | - | 32 ~ 81.9 | 6 ~ 12.99 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | TiCN | Standard tap | +0.005/0 | L | 13 | 10 ~ 30 | - | 32 ~ 81.9 | - | 3 ~ 5.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | TiCN | Standard tap | +0.005/0 | L | 16 | 10 ~ 30 | 62 ~ 82 | - | 10 ~ 15.99 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | TiCN | Standard tap | +0.005/0 | L | 16 | 10 ~ 30 | 62 ~ 82 | - | - | 5 ~ 9.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | TiCN | Standard tap | +0.005/0 | L | 16 | 10 ~ 30 | - | 32 ~ 81.9 | 10 ~ 15.99 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | TiCN | Standard tap | +0.005/0 | L | 16 | 10 ~ 30 | - | 32 ~ 81.9 | - | 5 ~ 9.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | TiCN | Standard tap | +0.005/0 | L | 20 | 15 ~ 30 | 62 ~ 82 | - | 13 ~ 19.99 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | TiCN | Standard tap | +0.005/0 | L | 20 | 15 ~ 30 | 62 ~ 82 | - | - | 6.5 ~ 12.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | TiCN | Standard tap | +0.005/0 | L | 20 | 15 ~ 30 | - | 32 ~ 81.9 | 13 ~ 19.99 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | TiCN | Standard tap | +0.005/0 | L | 20 | 15 ~ 30 | - | 32 ~ 81.9 | - | 6.5 ~ 12.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | TiCN | Standard tap | +0.005/0 | L | 25 | 15 ~ 30 | 62 ~ 82 | - | 18 ~ 24.99 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | TiCN | Standard tap | +0.005/0 | L | 25 | 15 ~ 30 | 62 ~ 82 | - | - | 9 ~ 17.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | TiCN | Standard tap | +0.005/0 | L | 25 | 15 ~ 30 | - | 32 ~ 81.9 | 18 ~ 24.99 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | TiCN | Standard tap | +0.005/0 | L | 25 | 15 ~ 30 | - | 32 ~ 81.9 | - | 9 ~ 17.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | TiCN | Standard tap | +0.005/0 | S | 5 | 10 ~ 30 | 42 ~ 62 | - | 2 ~ 4.99 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | TiCN | Standard tap | +0.005/0 | S | 5 | 10 ~ 30 | 42 ~ 62 | - | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | TiCN | Standard tap | +0.005/0 | S | 5 | 10 ~ 30 | - | 32 ~ 61.9 | 2 ~ 4.99 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | TiCN | Standard tap | +0.005/0 | S | 5 | 10 ~ 30 | - | 32 ~ 61.9 | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | TiCN | Standard tap | +0.005/0 | S | 6 | 10 ~ 30 | 42 ~ 62 | - | 2.5 ~ 5.99 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | TiCN | Standard tap | +0.005/0 | S | 6 | 10 ~ 30 | 42 ~ 62 | - | - | 1.25 ~ 2.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | TiCN | Standard tap | +0.005/0 | S | 6 | 10 ~ 30 | - | 32 ~ 61.9 | 2.5 ~ 5.99 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | TiCN | Standard tap | +0.005/0 | S | 6 | 10 ~ 30 | - | 32 ~ 61.9 | - | 1.25 ~ 2.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | TiCN | Standard tap | +0.005/0 | S | 8 | 10 ~ 30 | 42 ~ 82 | - | 3 ~ 7.99 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | TiCN | Standard tap | +0.005/0 | S | 8 | 10 ~ 30 | 42 ~ 82 | - | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | TiCN | Standard tap | +0.005/0 | S | 8 | 10 ~ 30 | - | 32 ~ 81.9 | 3 ~ 7.99 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | TiCN | Standard tap | +0.005/0 | S | 8 | 10 ~ 30 | - | 32 ~ 81.9 | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | TiCN | Standard tap | +0.005/0 | S | 10 | 10 ~ 30 | 42 ~ 82 | - | 3 ~ 9.99 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | TiCN | Standard tap | +0.005/0 | S | 10 | 10 ~ 30 | 42 ~ 82 | - | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | TiCN | Standard tap | +0.005/0 | S | 10 | 10 ~ 30 | - | 32 ~ 81.9 | 3 ~ 9.99 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | TiCN | Standard tap | +0.005/0 | S | 10 | 10 ~ 30 | - | 32 ~ 81.9 | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | TiCN | Standard tap | +0.005/0 | S | 13 | 10 ~ 30 | 42 ~ 82 | - | 6 ~ 12.99 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | TiCN | Standard tap | +0.005/0 | S | 13 | 10 ~ 30 | 42 ~ 82 | - | - | 3 ~ 5.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | TiCN | Standard tap | +0.005/0 | S | 13 | 10 ~ 30 | - | 32 ~ 81.9 | 6 ~ 12.99 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | TiCN | Standard tap | +0.005/0 | S | 13 | 10 ~ 30 | - | 32 ~ 81.9 | - | 3 ~ 5.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | TiCN | Standard tap | +0.005/0 | S | 16 | 10 ~ 30 | 42 ~ 82 | - | 10 ~ 15.99 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | TiCN | Standard tap | +0.005/0 | S | 16 | 10 ~ 30 | 42 ~ 82 | - | - | 5 ~ 9.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | TiCN | Standard tap | +0.005/0 | S | 16 | 10 ~ 30 | - | 32 ~ 81.9 | 10 ~ 15.99 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | TiCN | Standard tap | +0.005/0 | S | 16 | 10 ~ 30 | - | 32 ~ 81.9 | - | 5 ~ 9.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | TiCN | Standard tap | +0.005/0 | S | 20 | 15 ~ 30 | 42 ~ 82 | - | 13 ~ 19.99 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | TiCN | Standard tap | +0.005/0 | S | 20 | 15 ~ 30 | 42 ~ 82 | - | - | 6.5 ~ 12.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | TiCN | Standard tap | +0.005/0 | S | 20 | 15 ~ 30 | - | 32 ~ 81.9 | 13 ~ 19.99 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | TiCN | Standard tap | +0.005/0 | S | 20 | 15 ~ 30 | - | 32 ~ 81.9 | - | 6.5 ~ 12.99 |
Loading...
Shank type | Standard | Material | Powdered high-speed steel | Mounting plate | Punch plate |
---|---|---|---|---|---|
Shank (mounting part) shape | Tapped |
Configura
Proprietà di base
Surface treatment
Tap specifications
Shank diameter D tolerance
B (Tip length/tip length)
D (Shank diameter)(mm)
A (Taper angle)(°)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
PC (Tip dimension alteration)(mm)
Tipo
Tip shape
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali