Codice articolo del costruttore: DGPI2S15-90
Marca: MISUMI
Prezzo: 7.19 €
Tempi di consegna: 12 giorni
D (Guide diameter): 15 mm
L (Length) (mm): 90 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DGPI2S15-90
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
DGPI2S15-90 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D (Guide diameter) (mm) | L (Length) (mm) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.19 € | 1 | 12 giorni | 15 | 90 |
Loading...
Material | Steel | Hardness | 60~63 HRC (induction hardened) | Standard | DIN 9825 / ISO 9182-2 |
---|
Si trova sulla pagina di Colonne di guida per cremagliere / filettatura interna ambo i lati / ~DIN 9825 / ~ISO 9812-2, il codice articolo è il seguente: DGPI2S15-90.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DGPI2S15-90.
Configura
Proprietà di base
D (Guide diameter)(mm)
L (Length) (mm)(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DGPI2S15-140 |
DGPI2S15-160 |
DGPI2S15-180 |
DGPI2S16-100 |
DGPI2S16-112 |
DGPI2S16-125 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D (Guide diameter) (mm) | L (Length) (mm) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
9.65 € | 1 | 12 giorni | 15 | 140 | ||
10.32 € | 1 | 21 giorni | 15 | 160 | ||
11.03 € | 1 | 12 giorni | 15 | 180 | ||
7.78 € | 1 | 12 giorni | 16 | 100 | ||
8.39 € | 1 | 11 giorni | 16 | 112 | ||
8.99 € | 1 | 12 giorni | 16 | 125 |