Codice articolo del costruttore: DGPMF19-70-100
Marca: MISUMI
Prezzo: 78.10 €
Tempi di consegna: 6 giorni
D (Guide diameter): 19 mm
ℓ1 (Length): 70 mm
ℓ2 (Length): 100 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DGPMF19-70-100
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
DGPMF19-70-100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D (Guide diameter) (mm) | ℓ1 (Length) (mm) | ℓ2 (Length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
78.10 € | 1 | 6 giorni | 19 | 70 | 100 |
Loading...
Material | 1.7131 | Hardness | 61~63 HRC | Standard | DIN 9825 / ISO 9182-4 |
---|
Si trova sulla pagina di Colonne guida per telai di colonne / flangia / ~DIN 9825 / ~ISO 9182-4, il codice articolo è il seguente: DGPMF19-70-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DGPMF19-70-100.
Configura
Proprietà di base
D (Guide diameter)(mm)
ℓ1 (Length)(mm)
ℓ2 (Length)(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DGPMF19-100-110 |
DGPMF19-70-90 |
DGPMF19-80-100 |
DGPMF19-80-110 |
DGPMF19-90-110 |
DGPMF25-100-120 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D (Guide diameter) (mm) | ℓ1 (Length) (mm) | ℓ2 (Length) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
86.69 € | 1 | 6 giorni | 19 | 100 | 110 | ||
77.41 € | 1 | 6 giorni | 19 | 70 | 90 | ||
79.66 € | 1 | 6 giorni | 19 | 80 | 100 | ||
81.23 € | 1 | 6 giorni | 19 | 80 | 110 | ||
82.79 € | 1 | 6 giorni | 19 | 90 | 110 | ||
93.72 € | 1 | 6 giorni | 25 | 100 | 120 |