Colonne di guida per cremagliere / con collare, filettatura interna / ~DIN 9825 / ~ISO 9182-5 (Codici componente - Download CAD)

Colonne di guida per cremagliere / con collare, filettatura interna / ~DIN 9825 / ~ISO 9182-5
  • In Offerta
  • Riduzione prezzo
  • Nuovo prodotto

(i)Nota

  • Non utilizzare con gabbie a sfera.
  • DFC non incluso. Se è necessario DFC, ordinarlo con la variante "-DFC".

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
DGPI5E63-280
DGPI5E63-280-DFC
DGPI5E63-315
DGPI5E63-315-DFC
DGPI5E63-355
DGPI5E63-355-DFC
DGPI5E63-400
DGPI5E63-400-DFC
DGPI5E80-200
DGPI5E80-200-DFC
DGPI5E80-224
DGPI5E80-224-DFC
DGPI5E80-250
DGPI5E80-250-DFC
DGPI5E80-280
DGPI5E80-280-DFC
DGPI5E80-315
DGPI5E80-315-DFC
DGPI5E80-355
DGPI5E80-355-DFC
DGPI5E80-400
DGPI5E80-400-DFC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D (Guide diameter)
(mm)
L (Length) (mm)
(mm)
Alteration

118.64 €

1 7 giorni 63280-

120.02 €

1 9 giorni 63280DFC retaining clamps included

129.73 €

1 14 giorni 63315-

131.12 €

1 14 giorni 63315DFC retaining clamps included

142.30 €

1 11 giorni 63355-

143.67 €

1 6 giorni 63355DFC retaining clamps included

156.42 €

1 11 giorni 63400-

157.80 €

1 6 giorni 63400DFC retaining clamps included

133.53 €

1 11 giorni 80200-

134.90 €

1 11 giorni 80200DFC retaining clamps included

143.84 €

1 11 giorni 80224-

145.22 €

1 11 giorni 80224DFC retaining clamps included

154.96 €

1 11 giorni 80250-

156.34 €

1 6 giorni 80250DFC retaining clamps included

167.70 €

1 11 giorni 80280-

169.09 €

1 6 giorni 80280DFC retaining clamps included

182.89 €

1 11 giorni 80315-

184.27 €

1 10 giorni 80315DFC retaining clamps included

200.07 €

1 11 giorni 80355-

201.44 €

1 6 giorni 80355DFC retaining clamps included

219.36 €

1 11 giorni 80400-

220.74 €

1 6 giorni 80400DFC retaining clamps included

Loading...

Informazioni di base

Material Steel Hardness 60~63 HRC (induction hardened) Standard DIN 9825 / ISO 9182-5

Supporto tecnico