Colonne di guida per telai di colonne / con collare, filettatura interna ambo i lati / ~DIN 9825 / ~ISO 9182-5 (DGPI5S15-125)

Colonne di guida per telai di colonne / con collare, filettatura interna ambo i lati / ~DIN 9825 / ~ISO 9182-5 DGPI5S15-125
  • Riduzione prezzo

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: DGPI5S15-125

Marca: MISUMI

Prezzo: 8.90

Tempi di consegna: 20 giorni


Dati Tecnici:

D (Guide diameter): 15 mm

L (Length) (mm): 125 mm

Alteration: -


  • Nuovo prodotto

(i)Nota

  • DFC non incluso. Se è necessario DFC, ordinarlo con la variante "-DFC".

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DGPI5S15-125

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
DGPI5S15-125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D (Guide diameter)
(mm)
L (Length) (mm)
(mm)
Alteration

8.90 €

1 20 giorni 15125-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Steel Hardness 60~63 HRC (induction hardened) Standard DIN 9825 / ISO 9182-5

Si trova sulla pagina di Colonne di guida per telai di colonne / con collare, filettatura interna ambo i lati / ~DIN 9825 / ~ISO 9182-5, il codice articolo è il seguente: DGPI5S15-125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DGPI5S15-125.

Tipologia prodotto

Codice componente
DGPI5S15-100-DFC
DGPI5S15-112
DGPI5S15-112-DFC
DGPI5S15-125-DFC
DGPI5S15-140
DGPI5S15-140-DFC
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D (Guide diameter)
(mm)
L (Length) (mm)
(mm)
Alteration

9.31 €

1 20 giorni 15100DFC retaining clamps included

8.52 €

1 20 giorni 15112-

9.87 €

1 20 giorni 15112DFC retaining clamps included

10.24 €

1 20 giorni 15125DFC retaining clamps included

9.33 €

1 20 giorni 15140-

10.67 €

1 20 giorni 15140DFC retaining clamps included

Supporto tecnico