Colonne di guida / filettatura interna conica ambo i lati / struttura a cambio rapido / ~DIN 9825 / ~ISO 9182-4 (DGPI4S24-112-35)

Colonne di guida / filettatura interna conica ambo i lati / struttura a cambio rapido / ~DIN 9825 / ~ISO 9182-4 DGPI4S24-112-35
  • Riduzione prezzo

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: DGPI4S24-112-35

Marca: MISUMI

Prezzo: 38.13

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

D (Guide diameter): 24 mm

L1 (Length): 112 mm

ℓ3 (Length): 35 mm


  • Nuovo prodotto

(i)Nota

  • Disco di fissaggio incluso.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DGPI4S24-112-35

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
DGPI4S24-112-35
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D (Guide diameter)
(mm)
L1 (Length)
(mm)
ℓ3 (Length)
(mm)

38.13 €

1 6 giorni 2411235

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Steel Hardness 60~63 HRC (induction hardened) Standard DIN 9825 / ISO 9182-4

Si trova sulla pagina di Colonne di guida / filettatura interna conica ambo i lati / struttura a cambio rapido / ~DIN 9825 / ~ISO 9182-4, il codice articolo è il seguente: DGPI4S24-112-35.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DGPI4S24-112-35.

Tipologia prodotto

Codice componente
DGPI4S24-100-35
DGPI4S24-125-35
DGPI4S24-140-35
DGPI4S24-160-35
DGPI4S24-180-35
DGPI4S24-200-35
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D (Guide diameter)
(mm)
L1 (Length)
(mm)
ℓ3 (Length)
(mm)

37.85 €

1 6 giorni 2410035

38.59 €

1 6 giorni 2412535

39.10 €

1 6 giorni 2414035

40.41 €

1 6 giorni 2416035

42.36 €

1 6 giorni 2418035

44.29 €

1 6 giorni 2420035

Supporto tecnico