Bussole di guida / flangia appiattita su un lato / materiale selezionabile / lubrificante solido, ingrassatore / versione lunga / ~ISO 9448-4 (DGBI4S20-52-BR)

Bussole di guida / flangia appiattita su un lato / materiale selezionabile / lubrificante solido, ingrassatore / versione lunga / ~ISO 9448-4 DGBI4S20-52-BR
  • Riduzione prezzo

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: DGBI4S20-52-BR

Marca: MISUMI

Prezzo: 59.49

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

L (Length): 52 mm

D (Diameter): 20 mm

M (Material): 1.7131 / Bronze

Hardness: 61~63 HRC


  • Nuovo prodotto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DGBI4S20-52-BR

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
DGBI4S20-52-BR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L (Length)
(mm)
D (Diameter)
(mm)
M (Material) Hardness

59.49 €

1 6 giorni 52201.7131 / Bronze61~63 HRC

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard ISO 9448-4

Si trova sulla pagina di Bussole di guida / flangia appiattita su un lato / materiale selezionabile / lubrificante solido, ingrassatore / versione lunga / ~ISO 9448-4, il codice articolo è il seguente: DGBI4S20-52-BR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DGBI4S20-52-BR.

Tipologia prodotto

Codice componente
DGBI4S19-52-BR
DGBI4S19-52-CO
DGBI4S20-52-CO
DGBI4S24-62-BR
DGBI4S24-62-CO
DGBI4S25-62-BR
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
L (Length)
(mm)
D (Diameter)
(mm)
M (Material) Hardness

59.49 €

1 6 giorni 52191.7131 / Bronze61~63 HRC

42.56 €

1 6 giorni 52191.7131 / Coating52~54 HRC

42.56 €

1 6 giorni 52201.7131 / Coating52~54 HRC

69.76 €

1 6 giorni 62241.7131 / Bronze61~63 HRC

49.25 €

1 6 giorni 62241.7131 / Coating52~54 HRC

69.76 €

1 6 giorni 62251.7131 / Bronze61~63 HRC

Supporto tecnico