Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | L (Length) (mm) | D (Diameter) (mm) | M (Material) | Hardness | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.39 € | 1 | 6 giorni | 45 | 19 | 1.7131 / Bronze | 61~63 HRC | ||
39.79 € | 1 | 6 giorni | 45 | 19 | 1.7131 / Coating | 52~54 HRC | ||
56.39 € | 1 | 6 giorni | 45 | 20 | 1.7131 / Bronze | 61~63 HRC | ||
39.79 € | 1 | 6 giorni | 45 | 20 | 1.7131 / Coating | 52~54 HRC | ||
64.32 € | 1 | 6 giorni | 55 | 24 | 1.7131 / Bronze | 61~63 HRC | ||
44.63 € | 1 | 6 giorni | 55 | 24 | 1.7131 / Coating | 52~54 HRC | ||
64.32 € | 1 | 6 giorni | 55 | 25 | 1.7131 / Bronze | 61~63 HRC | ||
44.63 € | 1 | 6 giorni | 55 | 25 | 1.7131 / Coating | 52~54 HRC | ||
71.87 € | 1 | 6 giorni | 62 | 30 | 1.7131 / Bronze | 61~63 HRC | ||
51.77 € | 1 | 6 giorni | 62 | 30 | 1.7131 / Coating | 52~54 HRC | ||
71.87 € | 1 | 6 giorni | 62 | 32 | 1.7131 / Bronze | 61~63 HRC | ||
51.77 € | 1 | 6 giorni | 62 | 32 | 1.7131 / Coating | 52~54 HRC | ||
85.05 € | 1 | 6 giorni | 67 | 38 | 1.7131 / Bronze | 61~63 HRC | ||
71.14 € | 1 | 6 giorni | 67 | 38 | 1.7131 / Coating | 52~54 HRC | ||
85.05 € | 1 | 6 giorni | 67 | 40 | 1.7131 / Bronze | 61~63 HRC | ||
71.14 € | 1 | 6 giorni | 67 | 40 | 1.7131 / Coating | 52~54 HRC | ||
113.34 € | 1 | 6 giorni | 89 | 48 | 1.7131 / Bronze | 61~63 HRC | ||
88.59 € | 1 | 6 giorni | 89 | 48 | 1.7131 / Coating | 52~54 HRC | ||
113.34 € | 1 | 6 giorni | 89 | 50 | 1.7131 / Bronze | 61~63 HRC | ||
88.59 € | 1 | 6 giorni | 89 | 50 | 1.7131 / Coating | 52~54 HRC | ||
173.29 € | 1 | 6 giorni | 89 | 60 | 1.7131 / Bronze | 61~63 HRC | ||
108.81 € | 1 | 6 giorni | 89 | 60 | 1.7131 / Coating | 52~54 HRC | ||
173.29 € | 1 | 6 giorni | 89 | 63 | 1.7131 / Bronze | 61~63 HRC | ||
108.81 € | 1 | 6 giorni | 89 | 63 | 1.7131 / Coating | 52~54 HRC |
Loading...
Standard | ISO 9448-4 |
---|
Configura
Proprietà di base
L (Length)(mm)
D (Diameter)(mm)
M (Material)
Hardness
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali