Codice articolo del costruttore: DGBI4S20-38-BR
Marca: MISUMI
Prezzo: 52.09 €
Tempi di consegna: 6 giorni
L (Length): 38 mm
D (Diameter): 20 mm
M (Material): 1.7131 / Bronze
Hardness: 61~63 HRC
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DGBI4S20-38-BR
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
DGBI4S20-38-BR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | L (Length) (mm) | D (Diameter) (mm) | M (Material) | Hardness | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.09 € | 1 | 6 giorni | 38 | 20 | 1.7131 / Bronze | 61~63 HRC |
Loading...
Standard | ISO 9448-4 |
---|
Si trova sulla pagina di Bussole di guida / flangia appiattita su un lato / materiale selezionabile / lubrificante solido, ingrassatore / versione corta / ~ISO 9448-4, il codice articolo è il seguente: DGBI4S20-38-BR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DGBI4S20-38-BR.
Configura
Proprietà di base
L (Length)(mm)
D (Diameter)(mm)
M (Material)
Hardness
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DGBI4S19-38-BR |
DGBI4S19-38-CO |
DGBI4S20-38-CO |
DGBI4S24-38-BR |
DGBI4S24-38-CO |
DGBI4S25-38-BR |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | L (Length) (mm) | D (Diameter) (mm) | M (Material) | Hardness |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.09 € | 1 | 6 giorni | 38 | 19 | 1.7131 / Bronze | 61~63 HRC | ||
37.56 € | 1 | 6 giorni | 38 | 19 | 1.7131 / Coating | 52~54 HRC | ||
37.56 € | 1 | 6 giorni | 38 | 20 | 1.7131 / Coating | 52~54 HRC | ||
56.70 € | 1 | 6 giorni | 38 | 24 | 1.7131 / Bronze | 61~63 HRC | ||
41.69 € | 1 | 6 giorni | 38 | 24 | 1.7131 / Coating | 52~54 HRC | ||
56.70 € | 1 | 6 giorni | 38 | 25 | 1.7131 / Bronze | 61~63 HRC |