Codice articolo del costruttore: DGPMB125-500
Marca: MISUMI
Prezzo: 377.59 €
Tempi di consegna: 14 giorni
D (Guide diameter): 125 mm
L (Length) (mm): 500 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DGPMB125-500
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
DGPMB125-500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D (Guide diameter) (mm) | L (Length) (mm) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
377.59 € | 1 | 14 giorni | 125 | 500 |
Loading...
Material | Steel | Hardness | 60~64 HRC (induction hardened) | Standard | DIN 9833 |
---|
Si trova sulla pagina di Colonne di guida / cave, doppia filettatura interna, scanalatura / ~DIN 9833, il codice articolo è il seguente: DGPMB125-500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DGPMB125-500.
Configura
Proprietà di base
D (Guide diameter)(mm)
L (Length) (mm)(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DGPMB100-315 |
DGPMB100-355 |
DGPMB100-400 |
DGPMB160-400 |
DGPMB160-450 |
DGPMB160-500 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D (Guide diameter) (mm) | L (Length) (mm) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
178.92 € | 1 | 7 giorni | 100 | 315 | ||
194.48 € | 1 | 12 giorni | 100 | 355 | ||
211.87 € | 1 | 6 giorni | 100 | 400 | ||
598.27 € | 1 | 17 giorni | 160 | 400 | ||
662.24 € | 1 | 17 giorni | 160 | 450 | ||
736.87 € | 1 | 17 giorni | 160 | 500 |