Colonne di guida / filettatura interna, scanalatura / ~DIN 9833 (DGPMA100-224)

Colonne di guida / filettatura interna, scanalatura / ~DIN 9833 DGPMA100-224
  • Riduzione prezzo

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: DGPMA100-224

Marca: MISUMI

Prezzo: 106.68

Tempi di consegna: 15 giorni


Dati Tecnici:

D (Guide diameter): 100 mm

L (Length) (mm): 224 mm


  • Nuovo prodotto

(i)Nota

  • Utilizzare solo con boccola di guida DGBWF.
  • Non utilizzare con gabbie a sfera.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DGPMA100-224

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
DGPMA100-224
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D (Guide diameter)
(mm)
L (Length) (mm)
(mm)

106.68 €

1 15 giorni 100224

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Steel Hardness 60~64 HRC (induction hardened) Standard DIN 9833

Si trova sulla pagina di Colonne di guida / filettatura interna, scanalatura / ~DIN 9833, il codice articolo è il seguente: DGPMA100-224.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DGPMA100-224.

Tipologia prodotto

Codice componente
DGPMA100-250
DGPMA100-280
DGPMA100-315
DGPMA100-355
DGPMA100-400
DGPMA100-450
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D (Guide diameter)
(mm)
L (Length) (mm)
(mm)

110.57 €

1 15 giorni 100250

115.90 €

1 15 giorni 100280

118.83 €

1 15 giorni 100315

137.57 €

1 7 giorni 100355

153.00 €

1 15 giorni 100400

183.17 €

1 15 giorni 100450

Supporto tecnico