Codice articolo del costruttore: DSFS6-10
Marca: MISUMI
Prezzo: 1.08 €
Tempi di consegna: 5 giorni
D (Diameter): 6 mm
L (Length): 10 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DSFS6-10
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
DSFS6-10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D (Diameter) (mm) | L (Length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.08 € | 1 | 5 giorni | 6 | 10 |
Loading...
Material | Steel 12.9 | Hardness | 38~44 HRC | Standard | DIN 9832 |
---|
Si trova sulla pagina di Bulloni di fissaggio / acciaio / 12.9 / esagono incassato / DIN 9832, il codice articolo è il seguente: DSFS6-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DSFS6-10.
Configura
Proprietà di base
D (Diameter)(mm)
L (Length)(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DSFS10-25 |
DSFS10-30 |
DSFS10-35 |
DSFS6-12 |
DSFS6-16 |
DSFS6-20 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D (Diameter) (mm) | L (Length) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1.63 € | 1 | 5 giorni | 10 | 25 | ||
1.74 € | 1 | 5 giorni | 10 | 30 | ||
1.80 € | 1 | 5 giorni | 10 | 35 | ||
1.13 € | 1 | 5 giorni | 6 | 12 | ||
1.19 € | 1 | 5 giorni | 6 | 16 | ||
1.21 € | 1 | 5 giorni | 6 | 20 |