Codice articolo del costruttore: DOGPZ63-180-36
Marca: MISUMI
Prezzo: 103.05 €
Tempi di consegna: 30 giorni
W (Width): 63 mm
L (Length): 180 mm
T (Thickness): 36 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DOGPZ63-180-36
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
DOGPZ63-180-36 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | W (Width) (mm) | L (Length) (mm) | T (Thickness) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103.05 € | 1 | 30 giorni | 63 | 180 | 36 |
Loading...
Material | Steel with Special solid lubricant (embedded) | Hardness | 58~60 HRC depth 1 mm (Induction hardened) | Standard | VDI 3387 |
---|
Si trova sulla pagina di Guide a piastra / acciaio / lubrificante solido / VDI 3387, il codice articolo è il seguente: DOGPZ63-180-36.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DOGPZ63-180-36.
Configura
Proprietà di base
W (Width)(mm)
L (Length)(mm)
T (Thickness)(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DOGPZ140-315-45 |
DOGPZ140-400-45 |
DOGPZ140-400-56 |
DOGPZ63-200-36 |
DOGPZ63-224-36 |
DOGPZ71-180-36 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | W (Width) (mm) | L (Length) (mm) | T (Thickness) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
850.84 € | 1 | 25 giorni | 140 | 315 | 45 | ||
550.00 € | 1 | 30 giorni | 140 | 400 | 45 | ||
1,327.18 € | 1 | 25 giorni | 140 | 400 | 56 | ||
226.18 € | 1 | 30 giorni | 63 | 200 | 36 | ||
123.44 € | 1 | 30 giorni | 63 | 224 | 36 | ||
114.49 € | 1 | 30 giorni | 71 | 180 | 36 |