Blocchi di guida / acciaio per utensili / scanalature per olio / VW 39V 1254 (DVLCB200)

Blocchi di guida / acciaio per utensili / scanalature per olio / VW 39V 1254 DVLCB200

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: DVLCB200

Marca: MISUMI

Prezzo: 196.71

Tempi di consegna: 20 giorni


Dati Tecnici:

L (Length): 200 mm


  • Nuovo prodotto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DVLCB200

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
DVLCB200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L (Length)
(mm)

196.71 €

1 20 giorni 200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material 16MnCr5 Hardness 58~62 HRC Standard VW Standard

Si trova sulla pagina di Blocchi di guida / acciaio per utensili / scanalature per olio / VW 39V 1254, il codice articolo è il seguente: DVLCB200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DVLCB200.

Tipologia prodotto

Codice componente
DVLCB100
DVLCB125
DVLCB160
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
L (Length)
(mm)

144.46 €

1 20 giorni 100

165.31 €

1 20 giorni 125

182.09 €

1 20 giorni 160

Supporto tecnico