Pistoncini a molla / filettatura esterna / bullone tondo / versione lunga / VW 39D 549 (DVPJL16-50)

Pistoncini a molla / filettatura esterna / bullone tondo / versione lunga / VW 39D 549

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: DVPJL16-50

Marca: MISUMI

Prezzo: 93.37

Tempi di consegna: 10 giorni


Dati Tecnici:

S (Stroke): 50 mm

Min. Load: 13 N

: VW Standard


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DVPJL16-50

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
DVPJL16-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
S (Stroke)
(mm)
Min. Load
(N)

93.37 €

1 10 giorni 5013VW Standard

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

M (Outer Diameter)(mm) 16 Max. Load(N) 47 VW Standard

Supporto tecnico