Damper, Accessories, DCBHB Series (DCBHB30-RW)

Damper, Accessories, DCBHB Series DCBHB30-RW

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: DCBHB30-RW

Marca: MISUMI

Prezzo: 145.11

Tempi di consegna: 20 giorni


Dati Tecnici:

No. (Inner Diameter): 30 mm

D (Outer Diameter): 54.6 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DCBHB30-RW

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
DCBHB30-RW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
No. (Inner Diameter)
(mm)
D (Outer Diameter)
(mm)

145.11 €

1 20 giorni 3054.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material CO-Polyester Elastomer Type Accessories Standard VW Standard

Si trova sulla pagina di Damper, Accessories, DCBHB Series, il codice articolo è il seguente: DCBHB30-RW.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DCBHB30-RW.

Tipologia prodotto

Codice componente
DCBHB16-RW
DCBHB20-RW
DCBHB25-RW
DCBHB36-RW
DCBHB42-RW
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
No. (Inner Diameter)
(mm)
D (Outer Diameter)
(mm)

92.06 €

1 20 giorni 1626.2

97.57 €

1 20 giorni 2032.1

95.09 €

1 20 giorni 2546.3

258.57 €

1 20 giorni 3661.8

434.83 €

1 20 giorni 4278.2

Supporto tecnico