Retainer Bolt Set, DCBHA Series (DCBHA16-40)

Retainer Bolt Set, DCBHA Series DCBHA16-40

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: DCBHA16-40

Marca: MISUMI

Prezzo: 14.26

Tempi di consegna: 20 giorni


Dati Tecnici:

D (Diameter): 16 mm

ℓ (Sleeve Length): 40 mm


(i)Nota

  • Vite e rondella sono incluse.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DCBHA16-40

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
DCBHA16-40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D (Diameter)
(mm)
ℓ (Sleeve Length)
(mm)

14.26 €

1 20 giorni 1640

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Screw: DIN EN ISO 4762 (8.8)
Sleeve: St35
Washer: CK45
Standard VW Standard

Si trova sulla pagina di Retainer Bolt Set, DCBHA Series, il codice articolo è il seguente: DCBHA16-40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DCBHA16-40.

Tipologia prodotto

Codice componente
DCBHA16-100
DCBHA16-50
DCBHA16-63
DCBHA20-100
DCBHA20-50
DCBHA20-63
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D (Diameter)
(mm)
ℓ (Sleeve Length)
(mm)

16.86 €

1 20 giorni 16100

14.71 €

1 20 giorni 1650

15.29 €

1 20 giorni 1663

18.66 €

1 20 giorni 20100

15.51 €

1 20 giorni 2050

16.17 €

1 20 giorni 2063

Supporto tecnico