Codice articolo del costruttore: DCBHA20-W
Marca: MISUMI
Prezzo: 5.03 €
Tempi di consegna: 20 giorni
No. (Inner Diameter): 20 mm
D (Outer Diameter): 30 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DCBHA20-W
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
DCBHA20-W |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | No. (Inner Diameter) (mm) | D (Outer Diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.03 € | 1 | 20 giorni | 20 | 30 |
Loading...
Material | CK45 | Type | Accessories | Standard | VW Standard |
---|
Si trova sulla pagina di Washer, Accessories, DCBHA Series, il codice articolo è il seguente: DCBHA20-W.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DCBHA20-W.
Configura
Proprietà di base
No. (Inner Diameter)(mm)
D (Outer Diameter)(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DCBHA16-W |
DCBHA25-W |
DCBHA30-W |
DCBHA36-W |
DCBHA42-W |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | No. (Inner Diameter) (mm) | D (Outer Diameter) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
4.77 € | 1 | 20 giorni | 16 | 25 | ||
5.60 € | 1 | 20 giorni | 25 | 38 | ||
5.60 € | 1 | 20 giorni | 30 | 45 | ||
7.77 € | 1 | 20 giorni | 36 | 55 | ||
10.51 € | 1 | 20 giorni | 42 | 65 |