Codice articolo del costruttore: DCSHS125-150-45
Marca: MISUMI
Prezzo: 372.94 €
Tempi di consegna: 20 giorni
W (width): 125 mm
L (length): 150 mm
T (thickness): 45 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DCSHS125-150-45
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
DCSHS125-150-45 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | W (width) (mm) | L (length) (mm) | T (thickness) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
372.94 € | 1 | 20 giorni | 125 | 150 | 45 |
Loading...
Material | Steel | Hardness | 58~62 HRC (full hardened) | Standard | VDI 3357 |
---|
Si trova sulla pagina di Cunei di troppopieno / acciaio / angolo selezionabile / VDI 3357, il codice articolo è il seguente: DCSHS125-150-45.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DCSHS125-150-45.
Configura
Proprietà di base
W (width)(mm)
L (length)(mm)
T (thickness)(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DCSHS100-150-45 |
DCSHS100-170-45 |
DCSHS100-170-60 |
DCSHS125-170-45 |
DCSHS125-170-60 |
DCSHS150-150-45 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | W (width) (mm) | L (length) (mm) | T (thickness) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
324.34 € | 1 | 20 giorni | 100 | 150 | 45 | ||
357.80 € | 1 | 20 giorni | 100 | 170 | 45 | ||
397.03 € | 1 | 20 giorni | 100 | 170 | 60 | ||
410.66 € | 1 | 20 giorni | 125 | 170 | 45 | ||
460.20 € | 1 | 20 giorni | 125 | 170 | 60 | ||
436.49 € | 1 | 20 giorni | 150 | 150 | 45 |