Cunei di troppopieno / lega di rame / angolo selezionabile / VDI 3357 (DCSHW100-150-45)

Cunei di troppopieno / lega di rame / angolo selezionabile / VDI 3357 DCSHW100-150-45

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: DCSHW100-150-45

Marca: MISUMI

Prezzo: 498.56

Tempi di consegna: 30 giorni


Dati Tecnici:

W (width): 100 mm

L (length): 150 mm

T (thickness): 45 mm


  • Nuovo prodotto

(i)Nota

  • Le viti non sono incluse.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DCSHW100-150-45

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
DCSHW100-150-45
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
W (width)
(mm)
L (length)
(mm)
T (thickness)
(mm)

498.56 €

1 30 giorni 10015045

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Copper alloy with Special solid lubricant (embedded) Standard VDI 3357

Si trova sulla pagina di Cunei di troppopieno / lega di rame / angolo selezionabile / VDI 3357, il codice articolo è il seguente: DCSHW100-150-45.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DCSHW100-150-45.

Tipologia prodotto

Codice componente
DCSHW100-170-45
DCSHW100-170-60
DCSHW125-150-45
DCSHW125-170-45
DCSHW125-170-60
DCSHW150-150-45
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
W (width)
(mm)
L (length)
(mm)
T (thickness)
(mm)

563.14 €

1 30 giorni 10017045

730.97 €

1 30 giorni 10017060

606.98 €

1 30 giorni 12515045

686.38 €

1 30 giorni 12517045

554.41 €

1 30 giorni 12517060

725.86 €

1 30 giorni 15015045

Supporto tecnico