Guide prismatiche / acciaio / VDI 3357

Guide prismatiche / acciaio / VDI 3357
  • Nuovo prodotto

(i)Nota

  • Le viti non sono incluse.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
DCBG65-150-35
DCBG65-200-35
DCBG65-250-35
DCBG65-300-35
DCBG125-150-60A
DCBG125-150-60B
DCBG125-200-60A
DCBG125-200-60B
DCBG125-250-60A
DCBG125-250-60B
DCBG125-300-60A
DCBG125-300-60B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
W (width)
(mm)
L (length)
(mm)
T (thickness)
(mm)

192.62 €

1 30 giorni 6515035

249.50 €

1 30 giorni 6520035

303.02 €

1 30 giorni 6525035

356.49 €

1 30 giorni 6530035

568.00 €

1 30 giorni 12515060A

635.08 €

1 30 giorni 12515060B

743.10 €

1 30 giorni 12520060A

832.54 €

1 30 giorni 12520060B

919.45 €

1 30 giorni 12525060A

500.95 €

1 30 giorni 12525060B

1,085.80 €

1 30 giorni 12530060A

1,219.88 €

1 30 giorni 12530060B

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Steel Hardness 55~60 HRC Standard VDI 3357

Supporto tecnico