Guide prismatiche / pezzo scorrevole / lubrificante solido / VDI 3357

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
DCBP65-150-44
DCBP65-200-44
DCBP65-250-44
DCBP65-300-44
DCBP125-150-47
DCBP125-150-52
DCBP125-200-47
DCBP125-200-52
DCBP125-250-47
DCBP125-250-52
DCBP125-300-47
DCBP125-300-52
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
W (width)
(mm)
L (length)
(mm)
T (thickness)
(mm)

305.71 €

1 30 giorni 6515044

399.06 €

1 30 giorni 6520044

492.79 €

1 30 giorni 6525044

582.49 €

1 30 giorni 6530044

664.51 €

1 30 giorni 12515047

662.95 €

1 30 giorni 12515052

873.15 €

1 30 giorni 12520047

874.57 €

1 30 giorni 12520052

1,082.72 €

1 30 giorni 12525047

1,083.93 €

1 30 giorni 12525052

1,283.11 €

1 30 giorni 12530047

1,283.21 €

1 30 giorni 12530052

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Copper alloy with Special solid lubricant (embedded) Standard VDI 3357

Supporto tecnico