Blocchi scorrevoli / lega di rame / lubrificante solido / VDI 3357

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
DCSPW25-110-12
DCSPW25-110-15
DCSPW25-120-12
DCSPW25-120-15
DCSPW60-125-30
DCSPW60-125-40
DCSPW60-150-30
DCSPW60-150-40
DCSPW60-160-30
DCSPW60-160-40
DCSPW60-200-30
DCSPW60-200-40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
W (width)
(mm)
L (length)
(mm)
T (thickness)
(mm)

40.68 €

1 27 giorni 2511012

47.74 €

1 28 giorni 2511015

43.40 €

1 28 giorni 2512012

50.72 €

1 28 giorni 2512015

186.07 €

1 25 giorni 6012530

239.23 €

1 25 giorni 6012540

216.51 €

1 28 giorni 6015030

284.21 €

1 28 giorni 6015040

230.09 €

1 25 giorni 6016030

295.04 €

1 25 giorni 6016040

284.65 €

1 25 giorni 6020030

365.88 €

1 25 giorni 6020040

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Copper alloy with Special solid lubricant (embedded) Standard VDI 3357

Supporto tecnico