Strisce di copertura / con piastra di base / acciaio, lega di rame / lubrificante solido / VW 39D 890 (DVCUPSS125-160-40)

Strisce di copertura / con piastra di base / acciaio, lega di rame / lubrificante solido / VW 39D 890 DVCUPSS125-160-40
  • In Offerta

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: DVCUPSS125-160-40

Marca: MISUMI

Prezzo: 121.34

Tempi di consegna: 15 giorni


Dati Tecnici:

W (width): 125 mm

L (length): 160 mm


(i)Nota

  • Le viti non sono incluse.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DVCUPSS125-160-40

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
DVCUPSS125-160-40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
W (width)
(mm)
L (length)
(mm)

121.34 €

1 15 giorni 125160

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

T (thickness)(mm) 40 Type Steel base plate with copper alloy plates Material Base: Steel
Plate: Cooper alloy with Special solid lubricant (embedded)
Standard VW Standard

Si trova sulla pagina di Strisce di copertura / con piastra di base / acciaio, lega di rame / lubrificante solido / VW 39D 890, il codice articolo è il seguente: DVCUPSS125-160-40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DVCUPSS125-160-40.

Tipologia prodotto

Codice componente
DVCUPSS125-200-40
DVCUPSS125-250-40
DVCUPSS125-300-40
DVCUPSS125-350-40
DVCUPSS125-400-40
DVCUPSS125-450-40
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
W (width)
(mm)
L (length)
(mm)

139.43 €

1 15 giorni 125200

174.34 €

1 15 giorni 125250

194.91 €

1 15 giorni 125300

208.03 €

1 15 giorni 125350

237.60 €

1 15 giorni 125400

247.69 €

1 15 giorni 125450

Supporto tecnico