Codice articolo del costruttore: DTLPB22-55
Marca: MISUMI
Prezzo: 12.34 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
D (Outer Diameter): 22 mm
L (Length): 55 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DTLPB22-55
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
DTLPB22-55 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D (Outer Diameter) (mm) | L (Length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.34 € 4.57 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 22 | 55 |
Loading...
Material | 16MnCr5 | Hardness | 58~62 HRC | Standard | VW Standard |
---|
Si trova sulla pagina di Bullone di montaggio / rotondo / testa tonda appiattita / foro passante, filettatura femmina / acciaio / VW 39V 1205, il codice articolo è il seguente: DTLPB22-55.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DTLPB22-55.
Configura
Stock
Proprietà di base
D (Outer Diameter)(mm)
L (Length)(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DTLPB22-45 |
DTLPB40-55 |
DTLPB40-65 |
DTLPB40-85 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D (Outer Diameter) (mm) | L (Length) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
11.31 € | 1 | 10 giorni | 22 | 45 | ||
16.46 € | 1 | 10 giorni | 40 | 55 | ||
17.17 € | 1 | 10 giorni | 40 | 65 | ||
21.29 € | 1 | 10 giorni | 40 | 85 |