Guida di inserimento per utensili di grandi dimensioni / acciaio trattato termicamente / temprato / profilo rotondo / foro scanalato, foro centrale del perno / VW 39D 807 (DVNGA180)

Guida di inserimento per utensili di grandi dimensioni / acciaio trattato termicamente / temprato / profilo rotondo / foro scanalato, foro centrale del perno / VW 39D 807 DVNGA180

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: DVNGA180

Marca: MISUMI

Prezzo: 38.46

Tempi di consegna: 10 giorni


Dati Tecnici:

L (Lunghezza): 180 mm

Durezza: -

Alterations: -


  • Nuovo prodotto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DVNGA180

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
DVNGA180
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L (Lunghezza)
(mm)
Durezza Alterations

38.46 €

1 10 giorni 180--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale CK60 (forged) Standard VW Standard

Si trova sulla pagina di Guida di inserimento per utensili di grandi dimensioni / acciaio trattato termicamente / temprato / profilo rotondo / foro scanalato, foro centrale del perno / VW 39D 807, il codice articolo è il seguente: DVNGA180.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DVNGA180.

Tipologia prodotto

Codice componente
DVNGA120-HTC
DVNGA150
DVNGA150-HTC
DVNGA180-HTC
DVNGA250
DVNGA250-HTC
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
L (Lunghezza)
(mm)
Durezza Alterations

41.69 €

1 10 giorni 12056~60 HRC with 2 mm surface hardenSurface Harden Treatment

36.34 €

1 10 giorni 150--

44.89 €

1 10 giorni 15056~60 HRC with 2 mm surface hardenSurface Harden Treatment

48.09 €

1 10 giorni 18056~60 HRC with 2 mm surface hardenSurface Harden Treatment

40.60 €

1 10 giorni 250--

51.29 €

1 10 giorni 25056~60 HRC with 2 mm surface hardenSurface Harden Treatment

Supporto tecnico