Gabbie a sfere per bussole di guida / alluminio / scanalatura / con anello di sicurezza (DBC30-50-A)

Gabbie a sfere per bussole di guida / alluminio / scanalatura / con anello di sicurezza DBC30-50-A
  • Riduzione prezzo

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: DBC30-50-A

Marca: MISUMI

Prezzo: 14.87

Tempi di consegna: 25 giorni


Dati Tecnici:

L (Length): 50 mm

D (Diameter): 30 mm

Number of balls: 160


  • Nuovo prodotto

(i)Nota

  • Anello di ritenzione incluso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DBC30-50-A

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
DBC30-50-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L (Length)
(mm)
D (Diameter)
(mm)
Number of balls

14.87 €

1 25 giorni 5030160

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

M (Material) Aluminium Steel Standard DIN 5401

Si trova sulla pagina di Gabbie a sfere per bussole di guida / alluminio / scanalatura / con anello di sicurezza, il codice articolo è il seguente: DBC30-50-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DBC30-50-A.

Tipologia prodotto

Codice componente
DBC15-56-A
DBC15-63-A
DBC15-71-A
DBC30-56-A
DBC30-71-A
DBC30-80-A
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
L (Length)
(mm)
D (Diameter)
(mm)
Number of balls

10.87 €

1 25 giorni 5615192

11.49 €

1 25 giorni 6315224

13.34 €

1 25 giorni 7115256

16.48 €

1 25 giorni 5630180

22.40 €

1 25 giorni 7130240

22.94 €

1 25 giorni 8030280

Supporto tecnico