Gabbie a sfere per bussole di guida / ottone / scanalatura / con anello di sicurezza (DBC15-71-B)

Gabbie a sfere per bussole di guida / ottone / scanalatura / con anello di sicurezza DBC15-71-B
  • Sconto volumi elevati
  • Riduzione prezzo

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: DBC15-71-B

Marca: MISUMI

Prezzo: 13.34

Tempi di consegna: 12 giorni


Dati Tecnici:

L (Length): 71 mm

D (Diameter): 15 mm

Number of balls: 256


  • Nuovo prodotto

(i)Nota

  • Anello di ritenzione incluso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DBC15-71-B

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
DBC15-71-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L (Length)
(mm)
D (Diameter)
(mm)
Number of balls

13.34 €

1 12 giorni 7115256

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

M (Material) Brass Steel Standard DIN 5401

Si trova sulla pagina di Gabbie a sfere per bussole di guida / ottone / scanalatura / con anello di sicurezza, il codice articolo è il seguente: DBC15-71-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DBC15-71-B.

Tipologia prodotto

Codice componente
DBC15-45-B
DBC15-56-B
DBC15-63-B
DBC16-24-B
DBC16-28-B
DBC16-45-B
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
L (Length)
(mm)
D (Diameter)
(mm)
Number of balls

8.77 €

1 12 giorni 4515144

10.87 €

1 12 giorni 5615192

11.49 €

1 12 giorni 6315224

7.91 €

1 12 giorni 241664

8.15 €

1 12 giorni 281680

8.80 €

1 12 giorni 4516144

Supporto tecnico